Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174295
Modellcode: XLSD5S144

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Feldtür, geschlossen, IP55, Scharnier links oder rechts, HxB = 1400 x 425mm, grau

Listenpreis EUR313

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
174295
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
1340 mm
Produktbreite
417 mm
Produktgewicht
2.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081707577
Modellcode
XLSD5S144

Delivery program

Ausführung
Anschlagtür
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.