Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174305
Modellcode: XLSD5S1665

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Feldtür, geschlossen, IP55, Scharnier links oder rechts, HxB = 1600 x 650mm, grau

Listenpreis EUR375

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
174305
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
1540 mm
Produktbreite
642 mm
Produktgewicht
5.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081707676
Modellcode
XLSD5S1665

Delivery program

Ausführung
Anschlagtür
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.