Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174306

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Feldtür, geschlossen, IP55, Scharnier links oder rechts, HxB = 1800 x 650mm, grau

Listenpreis EUR417.2

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
174306
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
1740 mm
Produktbreite
642 mm
Produktgewicht
7.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081707683
Modellcode
XLSD5S1865

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP55
NEMA 4X

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.