Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174345
Modellcode: BPZ-DMS-800/12-P

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Stahlblechtür mit Schwenkhebel IP55 H x B = 1230 x 770 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
174345
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
1227 mm
Produktbreite
766 mm
Produktgewicht
10.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081708079
Modellcode
BPZ-DMS-800/12-P

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Delivery program

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical data - mechanical

Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Aufputzmontage
Geeignet für Höhe
1260 mm
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP55
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.