Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Interner Kabelkanal/Trennrahmen H x B = 1650 x 200 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
| Katalognummer |
174354
|
| Produkt Länge/Tiefe |
75 mm
|
| Produkthöhe |
1725 mm
|
| Produktbreite |
691 mm
|
| Produktgewicht |
14.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081708161
|
| Modellcode |
BPZ-ICD-200/17
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Anwendung |
geteilten Aufbau im Standverteiler
|
| Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035) |
| Montageart |
Standverteiler
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Material |
Metall
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
1650 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
200 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
7035
|