Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174368
BPM-F-800/20-F

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Standverteiler ohne Tür, IP55, HxBxT=2060x800x320mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic leeres Gehäuse
Katalognummer
174368
Produkt Länge/Tiefe
320 mm
Produkthöhe
2060 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
55.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081708307
Modellcode
BPM-F-800/20-F

Weitere Informationen

Funktionen
Grundgerät
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Metrische Montage

Delivery program

Anwendung
Feuchtigkeitsbeständig (Aufstellungsort)
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
Grundgerät

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP55
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 440 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.

Technical data - mechanical

Sorte Material
Stahlblech
Installationsart
Bodeneinbau möglich
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Standverteiler
Freistehend
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
0
Anzahl Schlösser
0
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP55
IK10
Sonstiges

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890)
199 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
183 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890)
400 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
368 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890)
214 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890)
206 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
195 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
190 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890)
428 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890)
413 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
391 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
382 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.