Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174371
BPM-F-1000/20-F

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Standverteiler ohne Tür, IP55, HxBxT=2060x1000x320mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic leeres Gehäuse
Katalognummer
174371
Produkt Länge/Tiefe
320 mm
Produkthöhe
2060 mm
Produktbreite
1000 mm
Produktgewicht
60.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081708338
Modellcode
BPM-F-1000/20-F

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Grundgerät
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Metrische Montage

cLieferprogramm

Anwendung
Feuchtigkeitsbeständig (Aufstellungsort)
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Typ
Grundgerät

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP55
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 440 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.

Technische daten - mechanisch

Sorte Material
Stahlblech
Installationsart
Bodeninstallation möglich
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Standverteiler
Freistehend
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
0
Anzahl Schlösser
0
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IK10
IP55
Sonstiges

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890)
243 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
219 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890)
487 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
438 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890)
259 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890)
252 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
229 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
223 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890)
519 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890)
506 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
459 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
447 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.