Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174375
BPZ-FP-NZM4-600-MH-XVTL

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte Einzelmontage NZM4 für XVTL, horizontal H x B = 600 x 600 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
174375
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
599 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081708376
Modellcode
BPZ-FP-NZM4-600-MH-XVTL

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Geeignet für
Einzelmontage
Benutzt mit
NZM4

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.