Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Befestigungsmaterial für Kabelkanal vertikal C-Profil H = 49 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
| Katalognummer |
174387
|
| Produkt Länge/Tiefe |
60 mm
|
| Produkthöhe |
78 mm
|
| Produktbreite |
57 mm
|
| Produktgewicht |
0.35 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081708499
|
| Modellcode |
BPZ-CDB49/CP
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Ausführung |
Winkelsatz
|
| Anwendung |
Kabelkanal
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|
| Montageart |
Standverteiler
bündiger Einbau Aufputzmontage |
| Material |
Metall
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
0
|