Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174388
BPZ-ICD-400/17

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Interner Kabelkanal/Trennrahmen H x B = 1650 x 400 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
174388
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
1725 mm
Produktbreite
891 mm
Produktgewicht
19 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081708505
Modellcode
BPZ-ICD-400/17

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Anwendung
geteilten Aufbau im Standverteiler
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Ausführung
Sonstiges
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
Standverteiler
Einbaulage
Vertikal
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1650 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.