Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174392
BPZ-FP/S-NZM2-600-MV

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte NZM2 symmetrisch, vertikal H x B = 300 x 600 mm, max. 1 x NZM2 4-polig

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
174392
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
299 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
2.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081708543
Modellcode
BPZ-FP/S-NZM2-600-MV

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
NZM2

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Vertikal
Horizontal
Einbaulage im Gehäuse
Symmetrisch
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Geeignet für Gehäusebauhöhe
300 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.