Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174556
Modellcode: XMIX16F1002

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset, 2x IZMX16, fest montierte Ausführung, B=1000 mm

Listenpreis EUR183.57

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
174556
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
545 mm
Produktbreite
460 mm
Produktgewicht
13.57 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081710119
Modellcode
XMIX16F1002

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sonstiges

Technical data - mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm

Produktspezifikation exportieren