Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174557
Modellcode: XMIX16W0802

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset, 2x IZMX16, Ausfahrtechnik, B=800mm

Listenpreis EUR219

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
174557
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
545 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
12.66 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081710126
Modellcode
XMIX16W0802

Delivery program

Ausführung
Sonstiges
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm

Additional information

RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren