Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174561
Modellcode: XMIX16W0802C

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung, 2x IZMX16, Ausfahrtechnik, B=800mm

Listenpreis EUR308.73

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
174561
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
640 mm
Produktbreite
390 mm
Produktgewicht
9.41 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081710164
Modellcode
XMIX16W0802C

Additional information

RAL-Nummer
7035

Delivery program

Farbe
Grau
Ausführung
Abdeckung

Technical data - mechanical

Material
Metall
Einbaulage
Tür

Produktspezifikation exportieren