Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174568

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Vertikale Trennwand, 2x IZMX16, unten, T=800 mm

Listenpreis EUR265.97

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
174568
Produkt Länge/Tiefe
702 mm
Produkthöhe
1268 mm
Produktbreite
65 mm
Produktgewicht
16.39 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081710232
Modellcode
XPIX16CCB-B-08

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3a

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
65 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren