Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174579
XMPIX16F-C-H500W600

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte IZMX16, fest, B = 500 x 600 mm

Listenpreis EUR47.98

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
174579
Produkt Länge/Tiefe
29.5 mm
Produkthöhe
500 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
2.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081710348
Modellcode
XMPIX16F-C-H500W600

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren