Eaton DX EMV-Filter für Frequenzumrichter, 3-phasig 520 V, 31 A
| Produktname |
Eaton DX Funkentstörfilter – niedrig
|
| Katalognummer |
174608
|
| Produkt Länge/Tiefe |
240 mm
|
| Produkthöhe |
500 mm
|
| Produktbreite |
110 mm
|
| Produktgewicht |
4 kg
|
| Zertifikat(e) |
EN 50178
IEC/EN 61800-3 |
| Kataloghinweise |
ableitstromarm
|
| EAN |
4015081710638
|
| Modellcode |
DX-EMC34-031-FS4-L
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
In größeren Höhen ist das Derating zu beobachten. |
| Anschlussart |
Anschlussklemme, PE-Bolzen, konfektionierte Leitungen
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
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
31 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
31 A
|
| Anzahl der Phasen |
3
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Filter
|
| Schutzart |
IP20
IP00 IP20, wenn verbunden |
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
DA1
DC1 DG1 DM1 |
Support
Contact us
+359884477015