Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174609
DX-EMC34-048-FS4-L

Eaton DX EMV-Filter für Frequenzumrichter, 3-phasig 520 V, 48 A

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DX Funkentstörfilter – niedrig
Katalognummer
174609
Produkt Länge/Tiefe
240 mm
Produkthöhe
500 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
6.3 kg
Zertifikat(e)
EN 50178
IEC/EN 61800-3
Kataloghinweise
ableitstromarm
EAN
4015081710645
Modellcode
DX-EMC34-048-FS4-L

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
In größeren Höhen ist das Derating zu beobachten.

Verbindung

Anschlussart
Anschlussklemme, PE-Bolzen, konfektionierte Leitungen

Bauartnachweis
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
48 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
48 A

Merkmale und funktionen

Anzahl der Phasen
3

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Filter
Schutzart
IP20
IP00
IP20, wenn verbunden
Produktkategorie
Zubehör
Benutzt mit
DA1
DC1
DG1
DM1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015