Eaton DX EMV-Filter für Frequenzumrichter, 3-phasig 520 V, 75 A
| Produktname |
Eaton DX Funkentstörfilter – niedrig
|
| Katalognummer |
174610
|
| Produkt Länge/Tiefe |
300 mm
|
| Produkthöhe |
620 mm
|
| Produktbreite |
85 mm
|
| Produktgewicht |
10 kg
|
| Zertifikat(e) |
EN 50178
IEC/EN 61800-3 |
| Kataloghinweise |
ableitstromarm
|
| EAN |
4015081710652
|
| Modellcode |
DX-EMC34-075-FS5-L
|
| Anzahl der Phasen |
3
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Filter
|
| Schutzart |
IP20, wenn verbunden
IP20 IP00 |
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
DA1
DG1 DM1 |
| Höhenlage |
In größeren Höhen ist das Derating zu beobachten.
Max. 2000 m |
| Anschlussart |
Anschlussklemme, PE-Bolzen, konfektionierte Leitungen
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
75 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
75 A