Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174706
Modellcode: SWD4-SP-4082

Eaton SWD4 SmartWire-DT-Splitter IP67, von Stecker M12 auf zwei Buchsen M8, 4-polig, Pin 2

Listenpreis EUR37.3

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton SWD4 Zubehör Splitter
Katalognummer
174706
Produkt Länge/Tiefe
47 mm
Produkthöhe
14.7 mm
Produktbreite
31.4 mm
Produktgewicht
0.03 kg
Zertifikat(e)
CSA
UL
Kataloghinweise
nicht relevant
EAN
4015081711925
Modellcode
SWD4-SP-4082

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
beliebig

Climatic environmental conditions

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
90 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
90 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Umweltbedingungen
Kondensation: zulässig
Betriebstemperatur - max.
90 °C
Betriebstemperatur - min.
-25 °C

Communication

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Anschlussart
2 * M8 Buchsen, 4-polig, I/O auf Anschlusspin 2
Anschluss 1: M12 Stecker (A-kodiert)

Design verification

10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Electrical rating

Verlustleistung
0 W

Features & Functions

Funktionen
Zum Splitten der E/A-Signale eines M12-E/A-Anschlusses

General information

Schutzart
IP67 (nach IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
IP67
Produktkategorie
SWD-Zusatzausrüstung
Typ
Splitter mit Schutzart IP67, Stecker M12 auf zwei 4-polige Buchsen M8 mit E/A-Signal auf Pin 2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.