Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174725
Modellcode: EU2E-SWD-2DX

Eaton EU2E SWD T-Connector Ein-/Ausgabemodul IP69K, zwei Eingänge mit 24 V DC Versorgung, zwei E/A-Buchsen M12

Listenpreis EUR113.69

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton EU2E Digitalmodul
Katalognummer
174725
Produkt Länge/Tiefe
98 mm
Produkthöhe
20.1 mm
Produktbreite
56.9 mm
Produktgewicht
0.085 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 61131-2
UL
UL File No.: E170645
CSA
EAN
4015081712113
Modellcode
EU2E-SWD-2DX

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Konstante Beschleunigung
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Konstante Amplitude
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
0.3 m
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Umweltbedingungen
Kondensation: zulässig
Betriebstemperatur - max.
70 °C
Betriebstemperatur - min.
-25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Anschlussart
5-polige M12-Buchse (A-kodiert), Versorgung und E/A-Sensor
SWD-OUT: M12 Buchse (A-kodiert), 5-polig
SWD-IN : M12 Stecker (A-kodiert), 5-polig
Datenübtrag.rate
Automatische Einstellung
2 MBit/s, SmartWire-DT
LED-Anzeige
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED
Statusanzeige Eingang: Gelbe LED
Protokoll
Andere Bussysteme
Station
SmartWire-DT Teilnehmer, SmartWire-DT-Netzwerk

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.2 W

Bemessungswerte

Eingangsstrom
4 mA (bei 24 V DC, Digitaleingänge)
Eingangsstrom bei Signal 1
4 mA
Verlustleistung
1,2 W
Versorgungsspannung bei DC - max.
28.8 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
0 VDC

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
8 kV, nach IEC 61131-2, Stufe 3, ESD
Berstimpuls
1 kV, Signalleitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
2 kV, Versorgungskabel, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
1 kV, SmartWire-DT Leitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
Kontaktentladung
4 kV, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 2 (Stufe 2), ESD
Elektromagnetische Felder
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC/EN 61131-2:2008)
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
Einströmung
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)
Stromstoßbemessung
0,5 kV, Surge Versorgungsleitungen, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV
1 kV, Surge E/A-Leitungen, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Merkmale
Überlastschutz (Sensorversorgung)
Kurzschlussschutz (Sensorversorgung)
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Funktionen
Zum Anschluss digitaler I/O-Signale

Allgemeine Informationen

Stromverbrauch
52 mA, SmartWire-DT-Netzwerk, 24 V, ohne Sensor- und ohne E/A-Versorgung
70 mA, max. Stromaufnahme pro M12 E/A Stecker, Sensorversorgung, SmartWire-DT-Netzwerk
Schutzart
Schutzart IP69K
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Schraubmontage (M4)
Wand-/Direktmontage möglich
DIN-Schiene
Befestigungsteil (Clip M20)
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
SmartWire-DT Teilnehmer
Typ
Digitalmodule
Spannungsart
Gleichstrom

Eingang / Ausgang

Eingangsverzögerung
< 0,2 ms
Grenzwerttyp 1
hoch: > 15 V DC
Niedrig: < 5 V DC
Anzahl Eingänge (digital)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
0

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Eingänge zu SmartWire-DT: nein
Ausgang zu Eingang: nein
Zwischen Ausgängen zu SmartWire-DT: nein

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.