Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174726
EU2E-SWD-4DX

Eaton EU2E SWD T-Connector Ein-/Ausgabemodul IP69K, 24 V DC, vier Eingänge, zwei E/A-Buchsen M12

Listenpreis EUR200.26

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton EU2E Digitalmodul
Katalognummer
174726
Produkt Länge/Tiefe
98 mm
Produkthöhe
20.1 mm
Produktbreite
56.9 mm
Produktgewicht
0.085 kg
Zertifikat(e)
UL
IEC/EN 61131-2
UL File No.: E170645
CSA
EAN
4015081712120
Modellcode
EU2E-SWD-4DX

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Konstante Beschleunigung
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Konstante Amplitude
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
0.3 m
Einbaulage
Nach Bedarf
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
795 hPa bis 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Umweltbedingungen
Kondensation: zulässig
Betriebstemperatur - max.
70 °C
Betriebstemperatur - min.
-25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Anschlussart
SWD-IN : M12 Stecker (A-kodiert), 5-polig
5-polige M12-Buchse (A-kodiert), Versorgung und E/A-Sensor
SWD-OUT: M12 Buchse (A-kodiert), 5-polig
Datenübtrag.rate
2 MBit/s, SmartWire-DT
Automatische Einstellung
LED-Anzeige
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED
Statusanzeige Eingang: Gelbe LED
Protokoll
Andere Bussysteme
Station
SmartWire-DT Teilnehmer, SmartWire-DT-Netzwerk

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.7 W

Bemessungswerte

Eingangsstrom
4 mA (bei 24 V DC, Digitaleingänge)
Eingangsstrom bei Signal 1
4 mA
Verlustleistung
1,7 W
Versorgungsspannung bei DC - max.
28.8 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
0 VDC

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
8 kV, nach IEC 61131-2, Stufe 3, ESD
Berstimpuls
1 kV, Signalleitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
2 kV, Versorgungskabel, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
1 kV, SmartWire-DT Leitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
Kontaktentladung
4 kV, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 2 (Stufe 2), ESD
Elektromagnetische Felder
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC/EN 61131-2:2008)
Einströmung
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)
Stromstoßbemessung
0,5 kV, Surge Versorgungsleitungen, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV
1 kV, Surge E/A-Leitungen, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Merkmale
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Kurzschlussschutz (Sensorversorgung)
Überlastschutz (Sensorversorgung)
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Funktionen
Zum Anschluss digitaler I/O-Signale

Allgemeine Informationen

Stromverbrauch
70 mA, max. Stromaufnahme pro M12 E/A Stecker, Sensorversorgung, SmartWire-DT-Netzwerk
72 mA, SmartWire-DT-Netzwerk, 24 V, ohne Sensor- und ohne E/A-Versorgung
Schutzart
Schutzart IP69K
Montageart
DIN-Schiene
Schraubmontage (M4)
Befestigungsteil (Clip M20)
Wand-/Direktmontage möglich
Tragschienenmontage möglich
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
SmartWire-DT Teilnehmer
Typ
Digitalmodule
Spannungsart
Gleichstrom

Eingang / Ausgang

Eingangsverzögerung
< 0,2 ms
Grenzwerttyp 1
Niedrig: < 5 V DC
hoch: > 15 V DC
Anzahl Eingänge (digital)
4
Anzahl Ausgänge (digital)
0

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Eingang zu Eingang: nein
Eingänge zu SmartWire-DT: nein

Produktspezifikation exportieren