Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174732
Modellcode: EU2E-SWD-4DD

Eaton EU2E SWD T-Connector Ein-/Ausgabemodul IP69K, 24 V DC, vier konfigurierbare Ein-/Ausgänge mit Versorgung, zwei M12 I/O-Buchsen EU2E-SWD-4DD

Listenpreis EUR220.07

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton EU2E Digitalmodul
Katalognummer
174732
Produkt Länge/Tiefe
98 mm
Produkthöhe
20.1 mm
Produktbreite
56.9 mm
Produktgewicht
0.085 kg
Zertifikat(e)
UL
UL File No.: E170645
CSA
IEC/EN 61131-2
Kataloghinweise
Steckerbelegung (X1: 2 I/O, X2: 2 I/O)
EAN
4015081712182
Modellcode
EU2E-SWD-4DD

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Konstante Beschleunigung
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Konstante Amplitude
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
0.3 m
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Umweltbedingungen
Kondensation: zulässig
Betriebstemperatur - max.
70 °C
Betriebstemperatur - min.
-25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Anschlussart
SWD-IN : M12 Stecker (A-kodiert), 5-polig
5-polige M12-Buchse (A-kodiert), Versorgung und E/A-Sensor
SWD-OUT: M12 Buchse (A-kodiert), 5-polig
Datenübtrag.rate
2 MBit/s, SmartWire-DT
Automatische Einstellung
LED-Anzeige
Statusanzeige Eingang: Gelbe LED
Statusanzeige der Displayausgänge: Gelbe LED
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED
Protokoll
Andere Bussysteme
Station
SmartWire-DT Teilnehmer, SmartWire-DT-Netzwerk

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.8 W

Bemessungswerte

Eingangsstrom
4 mA (bei 24 V DC, Digitaleingänge)
Eingangsstrom bei Signal 1
4 mA
Ausgangsstrom
0,5 A
Verlustleistung
1,8 W
Kurzschlussschutz
Ausgänge sind kurzschlussfest
Kurzschlussauslösestrom
Max. 1,2 A über 3 ms, Digitale Halbleiterausgänge
Versorgungsspannung bei DC - max.
28.8 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
0 VDC

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
8 kV, nach IEC 61131-2, Stufe 3, ESD
Berstimpuls
1 kV, SmartWire-DT Leitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
1 kV, Signalleitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
2 kV, Versorgungskabel, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
Kontaktentladung
4 kV, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 2 (Stufe 2), ESD
Elektromagnetische Felder
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
Einströmung
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)
Stromstoßbemessung
0,5 kV, Surge Versorgungsleitungen, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV
1 kV, Surge E/A-Leitungen, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraubverbindung
Merkmale
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Digitale Eingänge konfigurierbar
Überlastfest (mit Diagnose)
Digitale Ausgänge konfigurierbar
Überlastschutz (Sensorversorgung)
Kurzschlussschutz (Sensorversorgung)
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Funktionen
Kurzschlussschutz, Verfügbare Ausgänge
Zum Anschluss digitaler I/O-Signale

Allgemeine Informationen

Stromverbrauch
70 mA, max. Stromaufnahme pro M12 E/A Stecker, Sensorversorgung, SmartWire-DT-Netzwerk
75 mA, SmartWire-DT-Netzwerk, 24 V, ohne Sensor- und ohne E/A-Versorgung
Schutzart
Schutzart IP69K
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Wand-/Direktmontage möglich
DIN-Schiene
Befestigungsteil (Clip M20)
Schraubmontage (M4)
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
SmartWire-DT Teilnehmer
Typ
Digitalmodule
Spannungsart
Gleichstrom

Eingang / Ausgang

Eingang
Max. 4 frei konfigurierbare Ein-/Ausgänge
Eingangsverzögerung
< 0,2 ms
Lampenlast
≤ 3 W (bei RLL)
Grenzwerttyp 1
hoch: > 15 V DC
Niedrig: < 5 V DC
Anzahl Eingänge (digital)
4
Anzahl Ausgänge (digital)
4
Ausgang
Max. 4 frei konfigurierbare Ein-/Ausgänge
Max. 4 Transistorausgänge
Schaltvermögen
IEC/EN 60947-5-1, Betriebsklasse DC-13, Digitalausgänge

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Eingänge zu SmartWire-DT: nein
Eingang zu Eingang: nein
Ausgang zu Ausgang: nein
Ausgang zu Eingang: nein
Zwischen Ausgängen zu SmartWire-DT: nein

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.