Eaton SWD4 SWD-Schaltschrankdurchführung IP67 bis IP20, 5-poliges Flachkabel auf 8-poliges Rundkabel
| Produktname |
Eaton SWD4 Zubehör Schaltschrankdurchführung
|
| Katalognummer |
174755
|
| Produkt Länge/Tiefe |
21 mm
|
| Produkthöhe |
82.4 mm
|
| Produktbreite |
35.2 mm
|
| Produktgewicht |
0.05 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-07 IEC/EN 61131-2 CSA File No.: 2324643 CSA UL UL Category Control No.: NKCR EN 50178 |
| EAN |
4015081712410
|
| Modellcode |
SWD4-SML8-12
|
| Konstante Beschleunigung |
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
|
| Konstante Amplitude |
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
|
| Kippen und Umstürzen |
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
|
| Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max. |
0.3 m
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts
|
| Luftdruck |
795 hPa bis 1080 hPa (Betrieb)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3 |
| Umweltbedingungen |
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
|
| Betriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)
|
| Anschlussart |
Stecker, 8-polig
Anschluss 1: M12 Stecker (A-kodiert), 5-polig |
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0.6 W
|
| Verlustleistung |
0,6 W
|
| Luftentladung |
8 kV, nach IEC 61131-2, Stufe 3, ESD
|
| Kontaktentladung |
4 kV, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 2 (Stufe 2), ESD
|
| Elektromagnetische Felder |
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008) 10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC/EN 61131-2:2008) |
| Einströmung |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
|
| Schutzart |
IP20
IP20 (nach IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4) |
| Überspannungskategorie |
II
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Produktkategorie |
SWD-Zusatzausrüstung
|
| Anzahl Steckzyklen |
100
|