Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174756
Modellcode: SWD4-SFL8-12

Eaton SWD4 SWD-Schaltschrankdurchführung, 8-poliges Flachbandkabel auf 5-poliges Rundkabel

Listenpreis EUR57

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton SWD4 Zubehör Schaltschrankdurchführung
Katalognummer
174756
Produkt Länge/Tiefe
82.4 mm
Produkthöhe
21 mm
Produktbreite
35.2 mm
Produktgewicht
0.045 kg
Zertifikat(e)
EN 50178
CSA File No.: 2324643
CSA
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
UL
IEC/EN 61131-2
CSA Class No.: 3211-07
EAN
4015081712427
Modellcode
SWD4-SFL8-12

General information

Schutzart
IP20 (nach IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
IP20
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
SWD-Zusatzausrüstung

Ambient conditions, mechanical

Konstante Beschleunigung
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Konstante Amplitude
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
0.3 m
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts

Climatic environmental conditions

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Betriebstemperatur - min.
-25 °C
Betriebstemperatur - max.
70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)

Electro magnetic compatibility

Luftentladung
8 kV, nach IEC 61131-2, Stufe 3, ESD
Kontaktentladung
4 kV, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 2 (Stufe 2), ESD
Elektromagnetische Felder
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC/EN 61131-2:2008)
Einströmung
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)

Electrical rating

Verlustleistung
1 W

Communication

Anschlussart
M12 socket (A-keyed), 5 pole
Anschluss 1: Stecker, 8-polig

Input/Output

Anzahl Steckzyklen
100

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1 W
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
Benutzerhandbücher

eCAD Modell

Installationsanleitung

Installationsvideos

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.