Eaton SWD4 SmartWire-DT Rundkabel IP67, 1,5 m, 5-polig, konfektioniert mit Stecker M12 und Buchse M12
| Produktname |
Eaton SWD4 Zubehör Rundkabel
|
| Katalognummer |
174764
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1500 mm
|
| Produkthöhe |
16.3 mm
|
| Produktbreite |
16.3 mm
|
| Produktgewicht |
0.1 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA
UL |
| Kataloghinweise |
Kondensation: zulässig
|
| EAN |
4015081712502
|
| Modellcode |
SWD4-1M5LR5-2S
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Merkmale |
Kabel längswasserdicht
Ölbeständig (gem. EN 60811-404) Ölbeständig (gem. IEC 60811-404) Kabel querwasserdicht UV-beständig |
| Ausstattung: |
M12 Buchse
M12 Stecker, A-kodiert |
| Funktionen |
Zum Anschluss peripherer SmartWire-DT Karten
|
| Kabellänge |
1,5 m
|
| Polzahl |
5-polig
|
| Außendurchmesser - ungefähr |
5.6 mm
|
| Material äußerer Mantel |
Polyvinylchlorid (PVC)
|
| Zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit freier Bewegung - min. |
46 mm
|
| Produktkategorie |
SWD-Zusatzausrüstung
|
| Geeignet als |
Signalleitung
|
| Flammhemmend |
Gemäß EN 60332-1-2
|