Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, NZM4, 3p, feste Ausführung, W=425mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
177100
|
| Produkt Länge/Tiefe |
27 mm
|
| Produkthöhe |
640 mm
|
| Produktbreite |
417 mm
|
| Produktgewicht |
5.1 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081715435
|
| Modellcode |
XMN43F04C
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
2000 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
425 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|