Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, Gerät/Sammelschiene IZMX40, ausfahrbar
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
177113
|
| Produkt Länge/Tiefe |
40 mm
|
| Produkthöhe |
548 mm
|
| Produktbreite |
909 mm
|
| Produktgewicht |
4.4 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081715565
|
| Modellcode |
XPIX40W2BMCB0610
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Bauform |
Bausatz
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
600 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 3b Innere Unterteilung Form 2a Innere Unterteilung Form 4a Innere Unterteilung Form 3a Innere Unterteilung Form 2b |
| RAL-Nummer |
0
|