Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

177115
XAN3CS4P

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Comb for finger protection, NZM3, 4p

Listenpreis EUR104.09

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
177115
Product Length/Depth
68 mm
Product Height
9 mm
Product Width
237.6 mm
Product Weight
0.158 kg
Compliances
RoHS conform
EAN
4015081715589
Model Code
XAN3CS4P

Zusätzliche Informationen

Fitted with:
Cable entry
RAL-number
0

cLieferprogramm

Color
Red

Technische daten - mechanisch

Construction type
Individual part
Material
Plastic
Modular spacing
12.5 mm
Number of height units
0
Surface finishing
Other

Produktspezifikation exportieren