Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

177137
Modellcode: XTPZBAVP-H350W1000

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Vertikale Schottung, Hauptsammelschiene, H x B = 350 x 1000 mm

Listenpreis EUR94.08

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
177137
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
303 mm
Produktbreite
941 mm
Produktgewicht
4.986 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081715800
Modellcode
XTPZBAVP-H350W1000

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3a

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren