Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

177138
Modellcode: XTPZBAVP-H350W1100

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Vertikale Schottung, Hauptsammelschiene, H x B = 350 x 1100 mm

Listenpreis EUR92.31

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
177138
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
303 mm
Produktbreite
1041 mm
Produktgewicht
5.547 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081715817
Modellcode
XTPZBAVP-H350W1100

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 3a

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technical data - mechanical

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1100 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren