Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

177141
Modellcode: XTSZCSC-H250W1000

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Feldbreite Abdeckung, geschlossen, HxB=250x1000mm, IP55, grau

Listenpreis EUR146

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
177141
Produkt Länge/Tiefe
992 mm
Produkthöhe
29 mm
Produktbreite
240 mm
Produktgewicht
7.237 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081715848
Modellcode
XTSZCSC-H250W1000

Delivery program

Ausführung
Abdeckung
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Einbaulage
Sonstige
Material
Metall

Additional information

RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren