Eaton Schaltschrankzubehör. Hilfskontakt, SmartWire-DT
| Produktname |
Eaton Schaltschrankzubehör
|
| Katalognummer |
177175
|
| Produkt Länge/Tiefe |
88.3 mm
|
| Produkthöhe |
74.7 mm
|
| Produktbreite |
29.9 mm
|
| Produktgewicht |
0.04 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081716197
|
| Modellcode |
MCB-HK-SWD
|
| Benutzt mit |
SWD-Schnittstellenmodul
Zubehör Zubehör für Leitungsschutzschalter Zubehör für Fehlerstromschutzeinrichtung Zubehör für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
SWD-Schnittstellenmodul
|
| Montageart |
zur Befestigung links an: FI
Zur Befestigung rechts an: LS, FI/LS |
| Zusätzliche Ausrüstung erforderl. |
Signalschalter
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-5 °C
|
| Baugruppenbreite |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max. |
0
|
| Anzahl der Schalter (Fehlersignal) |
0
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Funktionen |
Hilfsschalter
|
| Geräteinstallation |
Universell
|
| Typ |
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
15 V
|
| Bemessungsschaltstrom |
0.0263 A
|