Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

177273
XTSZDSKW-H1625W592

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Feldbreite Tür, Glasfenster, HxB=1625x592mm, IP55, grau

Listenpreis EUR463.09

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
177273
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
1615 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
21.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081717262
Modellcode
XTSZDSKW-H1625W592

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Ausführung als Sichttür

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren