Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

177284
Modellcode: XTSZDSQC-H250W1000

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Feldbreite Tür, geschlossen, HxB=250x1000 mm, IP55, grau

Listenpreis EUR200.26

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
177284
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
240 mm
Produktbreite
992 mm
Produktgewicht
7.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081717378
Modellcode
XTSZDSQC-H250W1000

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren