Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

177286
RS2-02-C3

Eaton Moeller® series RS Sicherheitsschalter, RS, 2 Ö, Reed-Kontakte, Ue 24 V DC, -10 - +55 °C, Kunststoff, 3 m Anschlussleitung, Sn 8 - 19 mm

Listenpreis EUR133.5

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series RS Sicherheitsschalter
Katalognummer
177286
Produkt Länge/Tiefe
52 mm
Produkthöhe
13 mm
Produktbreite
26 mm
Produktgewicht
0.182 kg
Zertifikat(e)
UL
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
IEC 62061
CE
EN ISO 13849
UL File No.: E166051
Certified by UL for use in Canada
ISO 14119
Kataloghinweise
Reed-Kontakte
EAN
4015081717392
Modellcode
RS2-02-C3

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Nach Bedarf
Schockfestigkeit
30 g, Schockdauer 11 ms, Halbsinusförmig
Schwingfestigkeit
0 - 2000 Hz, 1 mm

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
90 % (bei 55 °C)

Kontakte

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
2
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Bauartnachweis
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
0.3 A
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
mit Kabel vorkonfektioniert
Gehäusematerial
Plastik
Material
Plastik

Allgemeine Informationen

Anschlussart
3 m Anschlussleitung
Schutzart
IP67
NEMA sonstige
Produktkategorie
Berührungsloser Sicherheitsschalter
Bemessungsschaltabstand (Sn) - max.
19 mm
Bemessungsschaltabstand (Sn) - min.
8 mm
Wiederholgenauigkeit
≤ 10 % (Abweichung)
Geeignet für
Sicherheitsfunktionen
Typ
Sicherheitspositionsschalter

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
20.000.000 Schaltvorgänge, B10d
PL e, Leistungsniveau
Sicherheitsparameter (IEC 62061)
SIL: 3

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (AWG)
22

Produktspezifikation exportieren