Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

177295
RS2R-02-Q4

Eaton Moeller® series RS Sicherheitsschalter, RS, 2 Ö, Reed-Kontakte, Ue 24 V DC, -10 - +55 °C, Kunststoff, Anschlussleitung 150 mm mit Steckverbindung M12 x 1, Sn 8 - 19 mm, R

Listenpreis EUR149.15

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series RS Sicherheitsschalter
Katalognummer
177295
Produkt Länge/Tiefe
52 mm
Produkthöhe
13 mm
Produktbreite
26 mm
Produktgewicht
0.057 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
UL
EN ISO 13849
ISO 14119
UL File No.: E166051
CE
Certified by UL for use in Canada
IEC 62061
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
Kataloghinweise
Reed-Kontakte
EAN
4015081717484
Modellcode
RS2R-02-Q4

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Nach Bedarf
Schockfestigkeit
30 g, Schockdauer 11 ms, Halbsinusförmig
Schwingfestigkeit
0 - 2000 Hz, 1 mm

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
90 % (bei 55 °C)

Kontakte

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
2
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
0.3 A
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Steckverbinder M12
Gehäusematerial
Plastik
Material
Plastik

Allgemeine Informationen

Anschlussart
Steckverbindung M12 x 1
Schutzart
IP67
NEMA sonstige
Produktkategorie
Berührungsloser Sicherheitsschalter
Bemessungsschaltabstand (Sn) - max.
19 mm
Bemessungsschaltabstand (Sn) - min.
8 mm
Wiederholgenauigkeit
≤ 10 % (Abweichung)
Geeignet für
Sicherheitsfunktionen
Typ
Sicherheitspositionsschalter

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
20.000.000 Schaltvorgänge, B10d
PL e, Leistungsniveau
Sicherheitsparameter (IEC 62061)
SIL: 3

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (AWG)
22

Produktspezifikation exportieren