Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

177325
BPZ-BR/BBS630/V-400

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montagewinkel für Sammelschienenträger, 4-polig, 250 A und 630 A

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
177325
Produkt Länge/Tiefe
24 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
350 mm
Produktgewicht
0.85 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081717859
Modellcode
BPZ-BR/BBS630/V-400

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Stromstärke
630 A
Anwendung
4-poligen Sammelschienenträger
Farbe
Sonstiges
Ausführung
Einbausatz
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.