Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Schutzhaube für Sammelschienenträger 250 A, L x B x H = 80 x 160 x 25 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
| Katalognummer |
177326
|
| Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
| Produkthöhe |
160 mm
|
| Produktbreite |
800 mm
|
| Produktgewicht |
0.46 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081717866
|
| Modellcode |
BPZ-PC/BBS250/800-160-25
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Stromstärke |
250 A
|
| Anwendung |
Sammelschienenträger
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Material |
Kunststoff
|
| Montageart |
Einbau
Aufputzmontage Standverteiler |