Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

177330
BPZ-FP/S-NZM4-XDV-800-MV-XVTL

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte NZM4-XDV symmetrisch für XVTL, vertikal H x B = 600 x 800 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
177330
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
599 mm
Produktbreite
720 mm
Produktgewicht
4.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081717903
Modellcode
BPZ-FP/S-NZM4-XDV-800-MV-XVTL

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
NZM4+XDV

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Standverteiler
Einbaulage
Vertikal
Horizontal
Einbaulage im Gehäuse
Symmetrisch
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Geeignet für Gehäusebauhöhe
600 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.