Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

177342
MDBA-IPEC/50-16/375-L1/2/3

Eaton Metering Board Zählertafel BI-Skap/TKS Niederspannungssysteme Kleinverteilerschränke. 3 Stück Klemmensatz 50 mm² mit Anschlussleitung 16 mm² (Isolierung braun, grau)

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählerverteiler BI-Skap/TKS LV System-Kleinverteiler
Katalognummer
177342
Produkt Länge/Tiefe
440 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.39 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081718023
Modellcode
MDBA-IPEC/50-16/375-L1/2/3

Produktspezifikationen

Merkmale
Berührungssicher
Nennstrom
80 A
Anzahl Anschlüsse (Less Than 6 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (Less Than AWG 6)
0
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 25 mm²)
3
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 250 kcmil)
0
Anzahl Anschlüsse (10 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (16 mm²)
3
Anzahl Anschlüsse (25 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (250 kcmil)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 2)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 4)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 4/0)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 6)
0
Anzahl Anschlüsse (gesamt)
6
Polzahl
1-polig
Anschlussart
Anschrauben
Montageart
DIN-Schiene/Schraube
Geeignet für
Feindrähtige Leiter
Eindrähtige Leiter
Verseilter Leiter
Leiterquerschnitt, Zugang - min.
16 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - min.
0 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang - max.
50 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - max.
0 mm²
Anzahl Eingänge
3
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - min.
0 mm²
Anzahl der Ausgänge
3
Leiterquerschnitt, Abgang - max.
16 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - max.
0 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang - min.
16 mm²

Produktspezifikation exportieren