Eaton Metering Board Zählertafel BI-Skap/TKS Niederspannungssysteme Kleinverteilerschränke. 4 Stück Klemmensatz 50 mm², Anschlussleitung 16 mm² (schwarz, braun, grau, blau/gelb grün)
| Produktname |
Eaton Zählerverteiler BI-Skap/TKS LV System-Kleinverteiler
|
| Katalognummer |
177344
|
| Produkt Länge/Tiefe |
865 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
60 mm
|
| Produktgewicht |
0.72 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081718047
|
| Modellcode |
MDBA-IPEC/50-16/375-L1/2/3-NPE
|
| Merkmale |
Berührungssicher
|
| Nennstrom |
80 A
|
| Anzahl Anschlüsse (Less Than 6 mm²) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (Less Than AWG 6) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (Greater Than 25 mm²) |
4
|
| Anzahl Anschlüsse (Greater Than 250 kcmil) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (10 mm²) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (16 mm²) |
5
|
| Anzahl Anschlüsse (25 mm²) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (250 kcmil) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (AWG 2) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (AWG 4) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (AWG 4/0) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (AWG 6) |
0
|
| Anzahl Anschlüsse (gesamt) |
9
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Anschlussart |
Anschrauben
|
| Montageart |
DIN-Schiene/Schraube
|
| Geeignet für |
Feindrähtige Leiter
Eindrähtige Leiter Verseilter Leiter |
| Leiterquerschnitt, Zugang - min. |
16 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Abgang AWG - min. |
0 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Zugang - max. |
50 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Zugang AWG - max. |
0 mm²
|
| Anzahl Eingänge |
4
|
| Leiterquerschnitt, Zugang AWG - min. |
0 mm²
|
| Anzahl der Ausgänge |
5
|
| Leiterquerschnitt, Abgang - max. |
16 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Abgang AWG - max. |
0 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Abgang - min. |
16 mm²
|