Eaton Moeller® series SL7 SL7-AP24-E-EV
| Produktname |
Eaton Moeller® series SL7 Akustikmodul
|
| Katalognummer |
177350
|
| Produkt Länge/Tiefe |
73 mm
|
| Produkthöhe |
71 mm
|
| Produktbreite |
73 mm
|
| Produktgewicht |
0.091 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| EAN |
4015081718108
|
| Modellcode |
SL7-AP24-E-EV
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Ableitstrom |
0.003 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
92 mA
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
24 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min. |
24 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max. |
24 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min. |
24 V
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Funktionen |
Sonstige
|
| Anzahl der Module |
2
|
| Alarmtyp |
Ton einstellbar
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Schutzart |
NEMA 13
IP66 |
| Bemessungsfrequenz |
2800 Hz
|
| Lautstärke |
100 dB
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
SL-Signalsäulen
|
| Strahlg.winkel |
360 °
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
| Typ |
Akustikmodul
|
| Spannungsart |
AC/DC
|