Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

177615
Modellcode: XPIX16CCB-T-08

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Vertikale Trennwand, 2x IZMX16, oben, T=800 mm

Listenpreis EUR200.26

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
177615
Produkt Länge/Tiefe
702 mm
Produkthöhe
1254 mm
Produktbreite
65 mm
Produktgewicht
16.49 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081720750
Modellcode
XPIX16CCB-T-08

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3b

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
65 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren