Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. 3-poliger Eingangs-Hauptstromkontakte bis 315 A, bestehend aus: Einschubkontakte, inkl. Befestigungsschrauben
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
177616
|
| Produkt Länge/Tiefe |
98 mm
|
| Produkthöhe |
74 mm
|
| Produktbreite |
214 mm
|
| Produktgewicht |
0.75 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081720767
|
| Modellcode |
XMW-ICL-315-3
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
2000 mm
|