Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Linsenkopfschraube M 4 x 6 TORX20 DIN7500, Form C, zinkbeschichtet
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
177618
|
| Produkt Länge/Tiefe |
7.85 mm
|
| Produkthöhe |
8.5 mm
|
| Produktbreite |
7.85 mm
|
| Produktgewicht |
0.002 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081720781
|
| Modellcode |
XNNGFS-M4X6
|
| Farbe |
Sonstige
|
| Oberflächenschutz |
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
|
| Material |
Stahl
|
| Materialqualität |
Sonstiges
|
| Gewindeart |
Metrisch
|
| Gewindegröße |
4
#4 |
| Gewinde pro Zoll |
0
|
| Gewindesteigung |
1 mm
|
| Gewindelänge |
7.85 mm
|
| Schraubsystem |
Torx
|
| Kopfausführung |
Rounded head
|
| Kopfdurchmesser |
0 mm
|
| Kopfhöhe |
0 mm
|
| Maß Vierkantansatz |
0 mm
|
| Schlüsselweite |
0 mm
|
| Länge bis Unterkante Kopf |
7.85 mm
|
| RAL-Nummer |
7035
|