Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

177626
XNNSNK-M6X12SH

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Senkkopfschraube M6x12, kleiner Kopf, Innensechsrund TX, DIN7500, Form M, verzinkt

Listenpreis EUR0.45

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
177626
Produkt Länge/Tiefe
9.5 mm
Produkthöhe
12 mm
Produktbreite
9.5 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081720866
Modellcode
XNNSNK-M6X12SH

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Maß Vierkantansatz
0 mm
Kopfdurchmesser
0 mm
Kopfhöhe
0 mm
Kopfausführung
Countersunk head
Sonstige
Länge bis Unterkante Kopf
9.5 mm
Material
Stahl
Materialqualität
Sonstiges
Gewindesteigung
1 mm
Schraubsystem
Torx
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindelänge
9.5 mm
Gewinde pro Zoll
0
Gewindegröße
6
#6
Gewindeart
Metrisch
Schlüsselweite
0 mm

Produktspezifikation exportieren