Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Obere Platte, Alu, T=600 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
178052
|
| Produkt Länge/Tiefe |
462 mm
|
| Produkthöhe |
76.5 mm
|
| Produktbreite |
172 mm
|
| Produktgewicht |
1.406 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081733279
|
| Modellcode |
XSPTU06A
|
| Ausstattung: |
Leitungseinführung
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Bodenbeplankung
Dachbeplankung |
| Farbe |
Grau
|
| Material |
Aluminum
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
600 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| Oberflächenausführung |
Grundiert
|