Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178057
XSPTV41006

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Stahlblech-Deckplatte, IP 42, Breite 1000 mm, Tiefe 600 mm, pulverbeschichtet, RAL 7035, belüftet

Listenpreis EUR349.41

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178057
Produkt Länge/Tiefe
482 mm
Produkthöhe
89 mm
Produktbreite
907 mm
Produktgewicht
5.507 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081733323
Modellcode
XSPTV41006

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Entlüftung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Bodenbeplankung
Dachbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren