Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Stahlblech-Deckplatte, IP 42, Breite 600 mm, Tiefe 800 mm, pulverbeschichtet, RAL 7035, belüftet
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
178059
|
| Produkt Länge/Tiefe |
682 mm
|
| Produkthöhe |
89 mm
|
| Produktbreite |
507 mm
|
| Produktgewicht |
4.96 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081733347
|
| Modellcode |
XSPTV40608
|
| Ausstattung: |
Entlüftung
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für |
Bodenbeplankung
Dachbeplankung |
| Farbe |
Grau
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|